Обзор

Подробнее о продукте

DC1784B is a triple boost LED driver featuring the LT3797 triple boost LED controller. It accepts an input voltage from 2.5V to 40V (with higher transient) and drives three independent strings of up to 50V LEDs at 1A. DC1784B features independent PWM and analog dimming of each of the three LED strings. Each of the three channels has its own short-circuit protection, open LED protection, and FAULT flag output.


 



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.