Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1780A-A features PolyPhase® design using the LTM4620EV, the high efficiency, high density, dual 13A, switch mode step-down power module regulator. The input voltage is from 4.5V to 16V. The output voltage is jumper selectable from 1.0V to 2.5V. DC1780A-A can deliver nominal 50A output current with 2× LTM4620s in parallel. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.