Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1768A is a step-down converter, using the LTC3626 monolithic synchronous buck regulator, which has current and temperature monitoring capabilities. The 1768A has an input voltage range of 3.6V to 20V, and is capable of delivering up to 2.5A of output current. The output voltage range of the 1768A is 6V down to 0.6V.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.