Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1753B-A is a dual phase single-output, synchronous buck converter featuring the LTC3880EUJ, a dual phase current mode controller with digital power system management. It operates with an input voltage range of 6.5V to 24V. The demo board senses inductor current across a sense resistor and has a default switching frequency of 350kHz. The output voltage of the board can be programmed from 0.5V to 3.3V, with output current up to 40A. The factory default setting for the output is 1.8V. 


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.