Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1749B is a 42V, 2.5A micropower synchronous step-down regulator featuring the LT8610. The LT8610 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current when output is regulated at 5V. Top and bottom power switches, compensation components and other necessary circuits are inside of the LT8610 to minimize external components and simplify design.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.