Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1740A is a PolyPhase® synchronous buck converter featuring the LTC3880EUJ, a dual-phase current mode controller with PMBus interface and digital power system management functions. The DC1740A-A is a two chip 4-phase single-output configuration. The default output setting is VOUT0 = 1.2V/80A.
The DC1740A powers up to default settings and produces power based on configuration resistors or with non-volatile memory (NVM) settings without the need for any serial bus communication. This allows easy evaluation of the DC/DC converter aspects of the LTC3880. To fully explore the extensive digital power management features of the parts, download the GUI software LTpowerPlay™ onto your PC and use LTC’s I2C/SMBus/PMBus Dongle DC1613A to connect to the board.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.