Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1739B-C is a 120W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766 chip set. This circuit demonstrates the high level of performance, efficiency, and small solution size attainable using this chipset in an active-clamp-reset forward converter power supply. It operates at 240kHz and produces a regulated 12V/10A output from an input voltage range of 9V to 36V. It has an eighth-brick footprint area.
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.