Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1739A-B is a 150W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766. This circuit demonstrates a high level of performance, efficiency, and small solution size attainable using these parts in an active-clamp-reset forward converter power supply. It operates at 240kHz and produces a regulated 12V, 12.5A output from an input voltage range of 18V to 72V, making it well suited for telecom, industrial, and other applications.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.