Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1738A features the LTM8028, a μModule® step-down converter that integrates both a high efficiency switching regulator and a 5A UltraFast™ linear regulator, resulting in a low noise solution suitable for high speed data applications. The demo circuit is designed for an input voltage of 6V to 36V and an operating frequency of 250kHz. The output voltage is digitally programmable from 0.8V to 1.8V in 50mV increments by adjusting the three tri-state inputs VO0, VO1, and VO2.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.