Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1737A is a current-mode inverting DC/DC converter featuring the LTC3863. The board operates from an input range of 4.5V to 16V, and provides a –5.2V, 1.7A output or a –12V, 1A output (jumper selectable). It operates at 400kHz and may be synchronized to an external clock. A soft-start feature controls output voltage slew rate at start-up, reducing current surge and voltage overshoot. Burst Mode® operation that improves efficiency at light loads can be enabled with a jumper. A power good output signal is provided. The demonstration board has options for larger MOSFET and diode packages on the back of the board for higher output current requirements.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.