Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1736A is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3975. The demo circuit is designed for 3.3V, 2.5A output from a 4.3V to 42V input.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.