Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1733A is an industrial transceiver with integrated step-down regulator and LDO featuring the LT3669. The board operates from 7.5V to 40V when JP7 is set to L+. When the JP7 is set to RES, the minimum input voltage is 16.5V. The board withstands transients up to 60V. The step-down regulator output is 5V. The LDO output is 3.3V. There are two assembly versions. DC1733A-A is for the LT3669 and DC1733A-B is for the LT3669-2. The difference is the LT3669 has an integrated catch diode. The LT3669-2 requires an external catch diode.

Применяемые компоненты

Документация

Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)

Руководства пользователя (1)

Файлы проектирования оценочных плат (1)

Технические статьи (1)

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.