Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1729A is a 2.1A low dropout adjustable linear regulator featuring the LT3086. The device is designed with multiple features and operates over a wide 1.4V to 40V input supply range. The LT3086 requires only one resistor to set the output voltage from 0.4V to 32V and it is stable with ceramic output capacitors requiring a minimum of 10μF.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.