Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1727A is a dual monolithic buck regulator with power-on reset and watchdog timer featuring the LT3641. The board operates from inputs up to 42V and withstands transients up to 55V. The outputs are 5V, 1A and 1.8V, 0.8A. At light loads, both regulators operate in low ripple Burst Mode® to maintain high efficiency and low output ripple. The power-on reset and watchdog timer periods are independently adjustable using external capacitors.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.