Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1726 is a dual high efficiency monolithic step-down (buck) DC/DC switching regulator designed for double-data-rate (DDR) memory termination in computer systems. The VDDQ output is capable of sourcing and sinking up to 3A with output voltages of 1.5V, 1.8V, 2.5V plus an optional voltage, selected using jumpers. The VTT output can also source and sink up to 3A with an output voltage equal to half of the VDDQ voltage, half of the input voltage or half of an externally applied voltage, selected using a jumper. An additional low current output (VTTR) equal to the VTT voltage capable of sourcing and sinking up to 10mA is included. Input voltage range is from 2.25V to 5.5V with overvoltage protection for transients exceeding 6.5V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.