Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1725A features LT3759 in a 485kHz boost converter, designed for a 5V/2A output from a 1.8V to 4.5V input. The LT3759 is a current mode DC/DC Boost/SEPIC/Inverting controller operating over an input range of 1.6V to 42V. Thanks to a novel FBX pin architecture, the LT3759 allows both positive and negative output feedback voltages.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.