Обзор

Подробнее о продукте

Demo circuit DC1723A features the LTM8050, a μModule® (micromodule) step-down converter that can deliver up to 2A of output current. DC1723A is designed for a 5V, 2A output from a 7.5V to 58V input at 400kHz. The wide input range of the LTM8050 allows a variety of input sources such as automotive batteries and industrial supplies. At light loads, the LTM8050 enters Burst Mode® operation to maintain high efficiency and low output ripple over a broad current range. The user adjustable features of the LTM8050 such as output voltage, switching frequency, soft-start, and power good can be changed on DC1723A simply by modifying or installing the appropriate resistors and/or capacitors.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.