Обзор

Подробнее о продукте

DC1722A: Demo Board for the LTC3864 60V Low IQ Step-Down DC/DC Controller with 100% Duty Cycle Capability.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.