Обзор

Подробнее о продукте

DC1718A: Demo Board for the LTC2471 Selectable 208sps/833sps, 16-Bit I2C ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference.


 


Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.