Обзор

Подробнее о продукте

DC1710A-C: Demo Board for the LTC5592 Dual 1.6GHz to 2.7GHz High Dynamic Range Downconverting Mixer.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.