Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1707 is a high efficiency monolithic step-down DC/DC switching regulator designed for double-data-rate (DDR) memory termination in computer systems. The VTT output is capable of sourcing and sinking up to 6A with an output voltage equal to one-half the voltage applied to the VDDQIN terminal or one-half the input supply voltage, selected by a jumper. An additional low current output (VTTR) also equal to one-half the voltage on VDDQIN can source and sink up to 10mA. Input voltage range is from 2.25V to 5.5V with overvoltage protection for transients exceeding 6.5V.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.