Обзор

Подробнее о продукте

DC1706A is a 100V LED controller with an input current monitor. It is a single switch boost LED driver with LED+ to GND short circuit protection. It accepts an input voltage from 8V to 100V (7.5V UVLO and 8.7V turn-on), and drives up to 85V of LEDs at 400mA (when PVIN is less than VLED). DC1706A features both PWM and analog dimming of the LED string. It has a VMODE flag that indicates when the LED string has been removed and it has a FAULT flag that indicates that the output has been shorted to GND. In both cases, the IC remains in control and well protected.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.