Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1700A is a fast, high efficiency synchronous buck DC/DC converter with 4.5V to 24V input range. It can supply 15A maximum load current at 1.5V output. The demo board features the LTC3613EWKH regulator. No external MOSFETs are required.
The controlled on-time constant frequency valley current mode architecture allows for both fast transient response and constant frequency switching in steady-state operation.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.