Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1696 is a 36V, 5A, CVCC step-down μModule regulator featuring the LTM8026. The demo circuit is designed for a 3.3V output from an input voltage range of 6V to 36V. The output can source 5A. The circuit can be operated in either constant voltage mode or constant current mode.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.