Обзор
Подробнее о продукте
The demo circuit 1693A is an isolated flyback μModule® DC/DC converter featuring the LTM8047. The demo circuit is designed for a 5V output from a 4.5V to 30V input. The typical current capability of the 5V output varies with input voltage from about 110mA at VIN = 4.5V to about 350mA at VIN = 30V.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.