Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1678A features the LTC2654 Quad 16-bit/12-bit DAC. The LTC2654 is a family of 16-bit/12-bit rail-to-rail DACs with integrated 10ppm/°C maximum reference. The LTC2654 advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.