Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1675A is a high efficiency, 6-phase, synchronous buck converter with a 7V to 14V input range that utilizes two LTC3829 controllers. It can supply 120A maximum load current with a 1.5V output voltage. The LTC3829 is a feature-rich single-output 3-phase synchronous buck controller with on-chip drivers and remote output voltage sensing.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.