Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 1674A-B is dual input power manager/3.5A LiFePO4 battery charger with I2C control and USB On-The-Go (OTG) featuring the LTC4156EUFD. Most functions on the LTC4156 are controlled via the I2C serial interface. The LTC4156 also provides extensive status information via the I2C interface. The DC1674A-B's working input voltage range is 4.35V to 5.5V on both the WALL and USB input. The DC1674A-B will tolerate non-operating overvoltage inputs up to 27V. It utilizes the DC590B (USB-to-I2C interface board) to control the LTC4156 and to read back the contents of the command and status registers.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.