Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 1674A-A is dual input power manager/3.5A Li-Ion battery charger with I2C control and USB On-The-Go (OTG). The dual input multiplexer, overvoltage protection (OVP) and reverse voltage protection (RVP) is implemented with external N-channel MOSFETs. An onboard buck regulator generates the VOUT voltage from the active input voltage. This voltage is regulated to minimize the dissipation in the battery charger. The minimum voltage of the VOUT regulator is 3.5V to provide an instant-on function when the battery is fully discharged. Most functions on the LTC4155EUFD are controlled via the I2C serial interface. The LTC4155EUFD also provides extensive status information via the I2C serial interface.

Применяемые компоненты

Документация

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.