Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1668B-C is a PolyPhase® power supply featuring four LTM4627 high efficiency synchronous buck μModule® regulators. The DC1668B-C input voltage range is between 4.5V to 20V with a jumper programmable output voltage from 0.6V to 3.3V. The demo circuit can deliver up to 50A of load with excellent current-sharing. Current derating may be necessary under certain operating conditions.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.