Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1667A is a step-down DC/DC converter using LTC3600 monolithic synchronous buck regulator. DC1667A has an input voltage range of 4.5V to 15V, and is capable of delivering up to 1.5A of output current. The output voltage of the DC1667 can be set by a single resistor from 0V to (VIN – 0.5)V. At light load conditions, DC1667 can operate in discontinuous mode to improve the efficiency.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.