Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1661A features the LT3579 and LT3579-1 in a parallel boost regulator configuration. The circuit is designed to convert a 5V to 10V input source to 12V at 3.5A. DC1661A is designed to survive output short circuit events with an external disconnect MOSFET at the output as default.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.