Обзор

Подробнее о продукте

DC1660B: Demo Board for the LTC6417 1.6GHz Low Noise High Linearity Differential Buffer/16-Bit ADC Driver with Fast Clamp.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.