Обзор
Подробнее о продукте
The DC1633B is a demonstration system that showcases the LTC2933, a 6-channel I2C/SMBus voltage supervisor with EEPROM. The LTC2933 simultaneously monitors up to six power supply voltages and detects under/overvoltage conditions. In addition the LTC2933 monitors two GPI pins and is able to drive three GPIO pins to indicate OV, UV, system reset, system alert, or other control signal.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.