Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1632A is a single output 1.5V/40A dual phase synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 14V. The controlled on-time valley current mode architecture of the LTC3839 allows for a fast load step response.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.