Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1631A is a dual output DDR2 or DDR3 power supply that provides 20A at 1.8V or 1.5V (jumper-selectable) for VDDQ and ±10A for VTT (VTT = 0.5VDDQ). It also has a ±50mA VTTR reference output. The demo board has an operating voltage range of 4.5V to 14V and a nominal 400kHz switching frequency.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.