Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1626A is a dual output 1.5V/15A and 1.2V/15A synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 26V. The demo board comes in two versions. The -A version uses inductor DCR current sensing with an iron powder inductor for high efficiency. The -B version uses a 2.5mΩ sense resistor for accurate current sensing with a low DCR ferrite inductor.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.