Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1625A is intended to demonstrate performance of the LTC4227-1/LTC4227-2/LTC4227-3/LTC4227-4 dual ideal diode and Hot Swap controller. Each rail has an individual ideal diode. Ideal diode outputs are connected to the load through a single Hot Swap circuit.


 


 


Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.