Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit DC1617A is a dual output synchronous buck converter featuring the LTC3855EFE in a high density, two sided drop-in layout with power components on the top and the control circuit on the bottom. The package style for the LTC3855EFE is a 38-lead TSSOP. The board comes in two assembly types. The –B assembly is a high power, 12V/6A and 5V/10A converter with a 13V to 36V input. A sense resistor is used to provide a precise current limit. Unlike the –A assembly, on the –B assembly the remote sense diff amp is bypassed since VOUT2 is > 3.3V.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.