Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1617A is a dual output synchronous buck converter featuring the LTC3855EFE in a high density, two sided drop-in layout with power components on the top and the control circuit on the bottom. The package style for the LTC3855EFE is a 38-lead TSSOP. The board comes in two assembly types. The –A assembly provides 2.5V/15A and 1.8V/15A from a 4.5V to 26V input. DCR inductor sensing is used to provide the highest efficiency. The current limit is NTC compensated to provide the minimal amount of variation over temperature. The -A also features remote sensing for VOUT2.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.