Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1614 features the LTC4012CUF, a multi-chemistry single battery charger controller with PowerPath control. The input supply voltage is 13.5V to 20V and is initially configured for a current limit of 10A. The charger float voltage is programmed by jumpers to support 1- to 4- series cells of both Li-Ion/Polymer and Li-iron phosphate (LiFePO4) at 4.2V/cell and 3.6V/cell, for a total of eight settings. The demo board is initially configured for constant-voltage charging of a 12.6V Li-Ion/ Polymer battery and constant-current charging at 8A, though current derating may be necessary due to certain operating conditions.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.