Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1611 is a step-down converter, using the LTC3604 monolithic synchronous buck regulator in the exposed pad MSOP-16 package. The DC1611 has a maximum input voltage 15V, and is capable of delivering up to 2.5A of output current at a minimum input voltage of 3.6V. The output voltage of the DC1611 can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3604.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.