Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1607 is a multioutput power supply with a pushbutton controller and a dual string LED driver featuring the LTC3675. The LTC3675 operates from a 2.7V to 5.5V input voltage range and has four synchronous buck regulators (1A × 2, 0.5A × 2), a buck-boost regulator (1A), a boost regulator (1A power switch), plus an always-on LDO regulator. The buck regulators may be combined together to create a higher power buck regulator with a single inductor.


The LED boost driver can drive two strings of up to 10 LEDs at up to 25mA each, two strings of 5 LEDs at up to 50mA each, or be configured as a fixed high voltage boost regulator.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.