Обзор

Подробнее о продукте

The DC1605B is a demonstration system that showcases the LTC2936, a 6-channel I2C/SMBus voltage supervisor with EEPROM. The LTC2936 simultaneously monitors up to six power supply voltages and detects undervoltage and overvoltage conditions. In addition the LTC2936 monitors two GPI pins and is able to drive three GPIO pins to indicate OV, UV, system reset, system alert, or other control signal.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.