Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1586A is a high efficiency, dual-output (3.3V and 2.5V), synchronous buck converter with 4.5V to 25V input range. It can supply 5A maximum load current at 3.3V and 2.5V outputs. The demo board uses the LTC3855EUJ controller. The LTC3855 is a feature-rich dual-output dual-phase synchronous buck controller with on-chip drivers, remote output voltage sensing (VOUT2) and inductor DCR temperature compensation.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.