Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1583A is a 1A high efficiency 2-Cell supercapacitor charger with automatic cell balancing featuring the LTC3625/LTC3625-1. The LTC3625/LTC3625-1 are step-up/step-down programmable supercapacitor chargers designed to charge two supercapacitors in series to a fixed voltage of 5.3V or 4.8V (LTC3625), or 4.5V or 4.0V (LTC3625-1) from a 2.7V to 5.5V input supply. Automatic cell balancing is achieved during the charging phase, preventing overvoltage damage to either supercapacitor while maximizing charge rate.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.