Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1580A is a high efficiency, polyphase, synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 50A maximum load current at 1.5V output. The demo board uses the LTC3856EUH controller. The LTC3856 is a feature-rich single-output dual-phase synchronous buck controller with on-chip drivers and remote differential output voltage sensing. This board is setup with sense resistor configuration with optional inductor DCR sensing circuit.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.