Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1578A-A is a micropower monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the fixed 3.3V output LT3695-3.3. The demo board operates from 4.5V to 36V and can withstand input voltage transients up to 60V. It provides 3.3V @ 1A at its output. The LT3695 family tolerates adjacent pin shorts or an open pin without raising the output voltage above its programmed value.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.