Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1572 is a dual output regulator consisting of two constant-frequency step-down converters, based on the LTC3615 dual channel monolithic synchronous buck regulator in the TSSOP exposed pad package. The DC1572 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, with each regulator capable of delivering up to 3A of output current.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.