Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 1570 is a 1.0MHz current mode step-down switching regulator with programmable output current limit. The current limit accurately controls the system power dissipation and reduces the size of the power path components. The demo board operates with a 7.5V to 36V (60 transients) input voltage range and provides a 3.3V output. The current limit can be set to 0.6A, 0.AV, 1A or 1.2A using jumpers J2 and J3.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.